България - Български

Philips Ledinaire SlimDownlight, 12 W, D150 mm, 1200 lm, 3000 K, Beam angle 110°, White, IP20/44

DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD

Продуктово описание

D150 mm, Metal–Plastic, White, Power supply unit (On/Off), 1200 lm, 12 W, 100 lm/W, 3000 K, (0.44, 0.403) SDCM≤5, Beam angle 110°, IP20/44 | Finger-protected; wire-protected, splash-proof, IK03 | 0.3 J, Safety class II, Screw connection block 2-pole

Код за поръчка: 46427800
Пълен код на поръчката: 871951446427800

Спецификации

Light source replaceable
No
Driver included
Yes
Lighting Technology
LED
Mounting
Recessed
Value ladder
Value
Warranty period
3 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Инструкции за демонтиране
Dismantle Instructions pdf 848.5 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929003250532 en_BG pdf 717.1 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
Installation Instructions pdf 583.2 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-929003250532_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-929003250532_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD ies 661 B

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-Philips-DN065B-G4-LED12-830-12W-220-240V-D150-RD-929003250532 pdf 607.8 kB