България - Български

Philips GreenSpace, Downlight with a perfect fit, 3D printed, 13.3 W, D230 mm, 1964 lm, 4000 K, High-gloss reflector, IP20

TCTT230 20S/840 PSU-E WH

Продуктово описание

Downlight with a perfect fit, D230 mm, Polycarbonate, White, Recessed, Power supply unit external (On/Off), 1964 lm, 13.3 W, 148 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM < 3, Beam angle 90°, High-gloss reflector, IP20 | Finger-protected, IK02 | 0.2 J standard, Safety class II, 2 Push-in connector 2-pole, Feed-through wiring 1-phase

Код за поръчка: 912500102954
Пълен код на поръчката: 871951456410700

Спецификации

Number of gear units
1 unit
Driver included
Yes
Service tag
Yes
Mounting
Recessed
Value ladder
Specification
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Текст на офертата
Tender text - TCTT230 20S/840 PSU-E WH txt 4.1 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 912500102954 en_BG pdf 236.3 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-912500102954_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-912500102954_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - TCTT230 20S/840 PSU-E WH IES
Преглед на файл
TCTT230 20S/840 PSU-E WH 912500102954 ZIP
Dialux
ULD File - TCTT230 20S/840 PSU-E WH ULD
Relux
ROLF File - TCTT230 20S/840 PSU-E WH ROLFZ
LDT
LDT File - TCTT230 20S/840 PSU-E WH LDT