Philips GreenSpace, Downlight, 13.3 W, D200 mm, 1800 lm, 3000 K, High-gloss reflector, Clear, IP20/54

DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P

Продуктово описание

Downlight, D200 mm, Polycarbonate, White, Signal white (RAL9003), Recessed, Power supply unit external (On/Off), 1800 lm, 13.3 W, 137 lm/W, 3000 K, (0.44, 0.40) SDCM<3, High-gloss reflector, Clear, Polycarbonate, IP20/54 | Finger-protected; dust accumulation-protected, splash-proof, IK02 | 0.2 J standard, Safety class II

Код за поръчка: 38470800
Пълен код на поръчката: 871869938470800

Спецификации

Lamp family code
LED20S [LED Module, system flux 2000 lm]
Light source replaceable
No
Number of gear units
1 unit
Gear
-
Driver included
Yes
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Yes
Lighting Technology
LED
Mounting
Recessed
Value ladder
Specification
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Текст на офертата
Tender text - DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P txt 4.6 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 912500100070 en_BG pdf 286.6 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
444316026071-583 Greenspace2 recessed-MI pdf 1.2 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-912500100070_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-912500100070_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P IES
Преглед на файл
DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P 912500100070 ZIP
Dialux
ULD File - DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P ULD
Relux
ROLF File - DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P ROLFZ
LDT
LDT File - DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P LDT