Philips CoreLine SlimDownlight, All-in, 6.5 W, D70 mm, 680 lm, 700 lm, 3000 K, 4000 K, Textured, IP20/44, EL-ready

DN145B LED6S/830_840 PSU WH

Продуктово описание

D70 mm, Aluminum die-cast, White, Signal white (RAL9003), Recessed, Power supply unit (On/Off), All-in, Multi Color Temperature, 680 lm, 700 lm, 6.5 W, 110 lm/W, 105 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40) SDCM<3; (0.38,0.38) SDCM<3, Beam angle 90°, Symmetrical, Textured, Polycarbonate, IP20/44 | Finger-protected; wire-protected, splash-proof, IK03 | 0.3 J, Safety class II, Push-in connector 6-pole, Self‑contained emergency lighting is possible when used with a compatible battery kit accessory

Код за поръчка: 50040299
Пълен код на поръчката: 872016950040299

Спецификации

Number of gear units
1 unit
Driver included
Yes
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Yes
Mounting
Recessed
Value ladder
Performance
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 911401816085 en_BG pdf 840.4 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
Installation instruction fo CoreLine slim-downlight pdf 3.6 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-911401816085_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-911401816085_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - DN145B LED6S/830_840 PSU WH IES
Преглед на файл
DN145B LED6S/830_840 PSU WH 911401816085 ZIP
Dialux
ULD File - DN145B LED6S/830_840 PSU WH ULD
Relux
ROLF File - DN145B LED6S/830_840 PSU WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN145B LED6S/830_840 PSU WH LDT

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-Philips-CL-SlimDownlight-DN145B-LED6S-830-840-PSU-WH-911401816085 pdf 626.5 kB