България - Български

Philips CoreLine SlimDownlight, 21 W, D205 mm, 2100 lm, 4000 K, Opal, IP20/44

DN145B LED20S/840 PSU II WH

Продуктово описание

D205 mm, Aluminum die cast, White, Traffic white (RAL9016), Recessed, Power supply unit (On/Off), 2100 lm, 21 W, 100 lm/W, 4000 K, (0.38212,0.38031) SDCM<3, Beam angle 90°, Opal, Polystyrene, IP20/44 | Finger-protected; wire-protected, splash-proof, IK02 | 0.2 J standard, Safety class II, Connection unit 2-pole

Код за поръчка: 33950499
Пълен код на поръчката: 871016333950499

Спецификации

Lamp family code
LED20S [LED Module, system flux 2000 lm]
Light source replaceable
No
Number of gear units
1 unit
Driver included
Yes
Service tag
Yes
Lighting Technology
LED
Mounting
Recessed
Value ladder
Performance
Warranty period
5 years
Sustainability rating
Unclassified

Файлове за изтегляне

Листовки

Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 911401806280 en_BG pdf 333.9 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
Installation instruction fo CoreLine slim-downlight pdf 3.6 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-911401806280_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-911401806280_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - DN145B LED20S/840 PSU II WH IES
Преглед на файл
DN145B LED20S/840 PSU II WH 911401806280 ZIP
Dialux
ULD File - DN145B LED20S/840 PSU II WH ULD
Relux
ROLF File - DN145B LED20S/840 PSU II WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN145B LED20S/840 PSU II WH LDT

Други

Декларация за екологични продукти
EPD Philips CoreLine SlimDownlight DN145B LED20S 840 PSU II WH 911401806280 pdf 626.5 kB