Philips CoreLine SlimDownlight, 22.5 W, D205 mm, 2100 lm, 4000 K, Wireless, Interact Ready, Opal, IP20/44

DN145B LED20S/840 WIA-E WH

Продуктово описание

D205 mm, Aluminum die cast, White, Traffic white (RAL9016), Recessed, Wireless driver Interact System ready external, 2100 lm, 22.5 W, 93 lm/W, 4000 K, (0.38212,0.38031) SDCM<3, Beam angle 90°, Opal, Polystyrene, IP20/44 | Finger-protected; wire-protected, splash-proof, IK02 | 0.2 J standard, Safety class II, Connection unit 2-pole

Код за поръчка: 97644699
Пълен код на поръчката: 871869997644699

Спецификации

Light source replaceable
No
Number of gear units
1 unit
Driver included
Yes
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Yes
Lighting Technology
LED
Mounting
Recessed
Value ladder
Performance
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 910505101198 en_BG pdf 447.1 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
CoreLine SlimDownlight Installation Instructions pdf 2.8 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-910505101198_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-910505101198_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - DN145B LED20S/840 WIA-E WH IES
Преглед на файл
DN145B LED20S/840 WIA-E WH 910505101198 ZIP
Dialux
ULD File - DN145B LED20S/840 WIA-E WH ULD
Relux
ROLF File - DN145B LED20S/840 WIA-E WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN145B LED20S/840 WIA-E WH LDT

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-Philips-CL-SlimDownlight-DN145B-LED20S-840-WIA-E-WH-910505101198 pdf 648.8 kB