България - Български

Philips CoreLine SlimDownlight, 13 W, D155 mm, 1000 lm, 3000 K, Wireless, Interact Ready, Opal, IP20/44

DN145B LED10S/830 WIA-E WH

Продуктово описание

D155 mm, Aluminum die cast, White, Traffic white (RAL9016), Recessed, Wireless driver Interact System ready external, 1000 lm, 13 W, 77 lm/W, 3000 K, (0.43657,0.40454) SDCM<3, Beam angle 90°, Opal, Polystyrene, IP20/44 | Finger-protected; wire-protected, splash-proof, IK02 | 0.2 J standard, Safety class II, Connection unit 2-pole

Код за поръчка: 97638599
Пълен код на поръчката: 871869997638599

Спецификации

Light source replaceable
No
Number of gear units
1 unit
Driver included
Yes
Service tag
Yes
Lighting Technology
LED
Mounting
Recessed
Value ladder
Performance
Warranty period
5 years
Sustainability rating
Unclassified

Файлове за изтегляне

Листовки

Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 910505101195 en_BG pdf 450.2 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
Installation instruction fo CoreLine slim-downlight pdf 3.6 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-910505101195_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-910505101195_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - DN145B LED10S/830 WIA-E WH IES
Преглед на файл
DN145B LED10S/830 WIA-E WH 910505101195 ZIP
Dialux
ULD File - DN145B LED10S/830 WIA-E WH ULD
Relux
ROLF File - DN145B LED10S/830 WIA-E WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN145B LED10S/830 WIA-E WH LDT

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-Philips-CL-SlimDownlight-DN145B-LED10S-830-WIA-E-WH-910505101195 pdf 655.4 kB