Philips CoreLine SlimDownlight, 13 W, D155 mm, 1000 lm, 4000 K, DALI, Opal, IP20/44

DN145B LED10S/840 PSD-E II WH

Продуктово описание

D155 mm, Aluminum die cast, White, Traffic white (RAL9016), Recessed, Power supply unit with DALI interface external, 1000 lm, 13 W, 77 lm/W, 4000 K, (0.38212,0.38031) SDCM<3, Beam angle 90°, Opal, Polystyrene, IP20/44 | Finger-protected; wire-protected, splash-proof, IK02 | 0.2 J standard, Safety class II, Connection unit 2-pole

Код за поръчка: 96101599
Пълен код на поръчката: 871869996101599

Спецификации

Lamp family code
LED10S [LED Module, system flux 1000 lm]
Light source replaceable
No
Number of gear units
1 unit
Driver included
Yes
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Yes
Lighting Technology
LED
Mounting
Recessed
Value ladder
Performance
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 910500465902 en_BG pdf 302.6 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
Installation instruction fo CoreLine slim-downlight pdf 3.6 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-910500465902_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - DN145B LED10S/840 PSD-E II WH IES
Преглед на файл
DN145B LED10S/840 PSD-E II WH 910500465902 ZIP
Dialux
ULD File - DN145B LED10S/840 PSD-E II WH ULD
Relux
ROLF File - DN145B LED10S/840 PSD-E II WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN145B LED10S/840 PSD-E II WH LDT

Други

Декларация за екологични продукти
EPD Philips CoreLine SlimDownlight DN145B LED10S 840 PSD E WH 910500465902 pdf 631.8 kB