България - Български

Philips CoreLine Downlight, 14.5 W, D150 mm, 1100 lm, 3000 K, DALI, High-gloss reflector, IP20, ELB3h

DN140B LED10S/830 PSD-E C ELB3

Продуктово описание

D150 mm, Aluminium, White, Signal white (RAL9003), Recessed, Power supply unit with DALI interface external, 1100 lm, 14.5 W, 76 lm/W, 3000 K, (0.433,0.405) SDCM≦5, High-gloss reflector, IP20 | Finger-protected, IK02 | 0.2 J standard, Safety class II, Push-in connector and pull relief, Emergency lighting 3 hours duration basic version

Код за поръчка: 32835500
Пълен код на поръчката: 871016332835500

Спецификации

Light source replaceable
No
Number of gear units
1 unit
Driver included
Yes
Service tag
Yes
Lighting Technology
LED
Mounting
Recessed
Value ladder
Performance
Warranty period
5 years
Sustainability rating
Unclassified

Файлове за изтегляне

Листовки

Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 911401639805 en_BG pdf 287.6 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
442710705251-583 Coreline Downlight Emergency DN140B-MI pdf 1.5 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-911401639805_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-911401639805_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - DN140B LED10S/830 PSD-E C ELB3 IES 1.1 kB
Dialux
ULD File - DN140B LED10S/830 PSD-E C ELB3 ULD 32.0 kB
Relux
ROLF File - DN140B LED10S/830 PSD-E C ELB3 ROLF 1.9 kB
LDT
LDT File - DN140B LED10S/830 PSD-E C ELB3 LDT 931 B