България - Български

Philips CoreLine Downlight gen5, 9.8 W, D150 mm, 1200 lm, 3000 K, White reflector, IP20

DN142B 10S/830 PSU-E WR

Продуктово описание

D150 mm, Polycarbonate, White, Pure white (RAL9010), Recessed, Power supply unit external (On/Off), 1200 lm, 9.8 W, 120 lm/W, 3000 K, (0.432,0.404) SDCM≦5, White reflector, Polycarbonate, IP20 | Finger-protected, IK02 | 0.2 J standard, Safety class II, 2 cables 0.15m with connectors 2-pole, Push-in connector 4-pole

Код за поръчка: 50305299
Пълен код на поръчката: 872016950305299

Спецификации

Light source replaceable
No
Number of gear units
1 unit
Driver included
Yes
Service tag
Yes
Lighting Technology
LED
Mounting
Recessed
Value ladder
Performance
Warranty period
5 years
Sustainability rating
Unclassified

Файлове за изтегляне

Листовки

Текст на офертата
Tender text - DN142B 10S/830 PSU-E WR txt 3.7 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 911401551032 en_BG pdf 293.7 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
CoreLine Downlight DN142B Installation Instructions (PSU) pdf 442.1 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-911401551032_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-911401551032_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - DN142B 10S/830 PSU-E WR IES
Преглед на файл
DN142B 10S/830 PSU-E WR 911401551032 ZIP
Dialux
ULD File - DN142B 10S/830 PSU-E WR ULD
Relux
ROLF File - DN142B 10S/830 PSU-E WR ROLFZ
LDT
LDT File - DN142B 10S/830 PSU-E WR LDT

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-CoreLine-Downlight-gen5-DN142B-10S-Ref-911401551432 pdf 1.0 MB