Philips Ledinaire Batten, 15 W, L900 mm, 1450 lm, 3000 K, Opal, IP20, TW1-ready

BN021C LED14S/830 L900

Продуктово описание

L900 mm, Polycarbonate, White, Power supply unit (On/Off), 1450 lm, 15 W, 97 lm/W, 3000 K, 0.43, 0.40, SDCM≤5, Very wide beam, Opal, Polycarbonate, IP20 | Finger-protected, IK02 | 0.2 J standard, Safety class II, Plug-in connector 2-pole, Simple Connection and removable cover available for feed-through wiring 1-phase (internal wiring is not included)

Код за поръчка: 52789899
Пълен код на поръчката: 871951452789899

Спецификации

Light source replaceable
No
Number of gear units
1 unit
Driver included
Yes
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
No
Lighting Technology
LED
Value ladder
Value
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 911401842282 en_BG pdf 225.4 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
Installation instruction, BN021 pdf 907.3 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-911401842282_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-911401842282_EU
Множество активи - Visuals

Други

Декларация за екологични продукти
EPD Philips Ledinaire batten BN021C LED14S 830 L900 911401842282 pdf 619.5 kB