Philips Ledinaire Batten, 15 W, L900 mm, 1600 lm, 4000 K, Opal, IP20, TW1-ready

BN021C LED15S/840 L900

Продуктово описание

L900 mm, Polycarbonate, White, Power supply unit (On/Off), 1600 lm, 15 W, 107 lm/W, 4000 K, 0.38, 0.38, SDCM≤5, Very wide beam, Opal, Polycarbonate, IP20 | Finger-protected, IK02 | 0.2 J standard, Safety class II, Plug-in connector 2-pole, Simple Connection and removable cover available for feed-through wiring 1-phase (internal wiring is not included)

Код за поръчка: 52788199
Пълен код на поръчката: 871951452788199

Спецификации

Light source replaceable
No
Number of gear units
1 unit
Driver included
Yes
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
No
Lighting Technology
LED
Value ladder
Value
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 911401842182 en_BG pdf 225.9 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
Installation instruction, BN021 pdf 907.3 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-911401842182_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-911401842182_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - BN021C LED15S/840 L900 ies 30.4 kB
LDT
LDT File - BN021C LED15S/840 L900 ldt 9.4 kB

Други

Декларация за екологични продукти
EPD Philips Ledinaire batten BN021C LED15S 840 L900 911401842182 pdf 629.1 kB