България - Български

Philips LuxSpace Accent Performance Elbow, Recessed, 37.5 W, D155 mm, 5200 lm, 2700 K, Very wide beam, PerfectAccent reflector, Silver, IP20

RS782B 49S/827 PSU-E VWB SI

Продуктово описание

Recessed, D155 mm, Aluminum, Silver, White aluminum (RAL9006), Recessed, Power supply unit external (On/Off), 5200 lm, 37.5 W, 139 lm/W, 2700 K, (0.458,0.410)<3, Very wide beam, PerfectAccent reflector, IP20 | Finger-protected, IK02 | 0.2 J standard, Safety class II, 2 Push-in connector 2-pole

Код за поръчка: 97965200
Пълен код на поръчката: 871869997965200

Спецификации

Light source replaceable
Yes
Number of gear units
1 unit
Driver included
Yes
Service tag
Yes
Lighting Technology
LED
Value ladder
Specification
Warranty period
5 years
Sustainability rating
Signify Circle

Файлове за изтегляне

Листовки

Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 910505101651 en_BG pdf 324.6 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
Installation instructions LuxSpace Accent Elbow pdf 755.8 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-910505101651_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-910505101651_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File IES
Преглед на файл
RS782B 49S/827 PSU-E VWB SI 910505101651 ZIP
Dialux
ULD File ULD
Relux
ROLF File ROLFZ
LDT
LDT File LDT