Philips LuxSpace Accent Performance Elbow, Recessed, 31 W, D155 mm, 2900 lm, Rosé, 2200 K, High-reflective metal reflector Wide beam 40 to 80 degrees, PerfectAccent High-Efficacy reflector, White, IP20

RS782B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH

Продуктово описание

Recessed, D155 mm, Aluminum, White, Signal white (RAL9003), Recessed, Power supply unit external (On/Off), 2900 lm, 31 W, 93 lm/W, Rosé, 2200 K, (0.478,0.382)<2, High-reflective metal reflector Wide beam 40 to 80 degrees, PerfectAccent High-Efficacy reflector, Clear, Tempered glass, IP20 | Finger-protected, IK02 | 0.2 J standard, Safety class II, 2 Push-in connector 2-pole

Код за поръчка: 910505101647
Пълен код на поръчката: 871869997961400
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
Specification
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 910505101647 en_BG pdf 318.5 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
Installation instructions LuxSpace Accent Elbow pdf 755.8 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-910505101647_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-910505101647_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - RS782B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH IES
Dialux
ULD File - RS782B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH ULD
Relux
ROLF File - RS782B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS782B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH LDT