България - Български

Philips LuxSpace Accent Performance Elbow, Recessed, 30 W, D155 mm, 4100 lm, 3000 K, Wireless, Interact Ready, Medium beam, PerfectAccent reflector, White, IP20

RS782B 39S/830 WIA-E MB WH

Продуктово описание

Recessed, D155 mm, Aluminum, White, Signal white (RAL9003), Recessed, Wireless driver Interact System ready external, 4100 lm, 30 W, 135 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Medium beam, PerfectAccent reflector, IP20 | Finger-protected, IK02 | 0.2 J standard, Safety class II, 2 Push-in connector 2-pole

Код за поръчка: 97956000
Пълен код на поръчката: 871869997956000

Спецификации

Light source replaceable
Yes
Number of gear units
1 unit
Driver included
Yes
Service tag
Yes
Lighting Technology
LED
Value ladder
Specification
Warranty period
5 years
Sustainability rating
Signify Circle

Файлове за изтегляне

Листовки

Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 910505101642 en_BG pdf 435.4 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
Installation instructions LuxSpace Accent Elbow pdf 755.8 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-910505101642_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-910505101642_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - RS782B 39S/830 WIA-E MB WH IES
Преглед на файл
RS782B 39S/830 WIA-E MB WH 910505101642 ZIP
Dialux
ULD File - RS782B 39S/830 WIA-E MB WH ULD
Relux
ROLF File - RS782B 39S/830 WIA-E MB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS782B 39S/830 WIA-E MB WH LDT