България - Български

Philips LuxSpace Accent Performance Adjustable, Recessed, 31 W, D155 mm, 3900 lm, 3000 K, CRI>90, Wide beam, PerfectAccent reflector, Black, IP20

RS781B 39S/930 PSU-E WB BK

Продуктово описание

Recessed, D155 mm, Aluminum, Black, Signal black (RAL9004), Recessed, Power supply unit external (On/Off), 3900 lm, 31 W, 127 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<2, CRI>90, Wide beam, PerfectAccent reflector, IP20 | Finger-protected, IK02 | 0.2 J standard, Safety class II, 2 Push-in connector 2-pole

Код за поръчка: 97939300
Пълен код на поръчката: 871869997939300

Спецификации

Light source replaceable
Yes
Number of gear units
1 unit
Driver included
Yes
Service tag
Yes
Lighting Technology
LED
Value ladder
Specification
Warranty period
5 years
Sustainability rating
Signify Circle

Файлове за изтегляне

Листовки

Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 910505101625 en_BG pdf 320.0 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
Installation instructions LuxSpace Accent Adjustable pdf 789.4 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-910505101625_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-910505101625_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - RS781B 39S/930 PSU-E WB BK IES
Преглед на файл
RS781B 39S/930 PSU-E WB BK 910505101625 ZIP
Dialux
ULD File - RS781B 39S/930 PSU-E WB BK ULD
Relux
ROLF File - RS781B 39S/930 PSU-E WB BK ROLFZ
LDT
LDT File - RS781B 39S/930 PSU-E WB BK LDT