България - Български

Philips LuxSpace Accent Compact Elbow, Recessed, 31 W, D125 mm, 4100 lm, 3000 K, CRI>90, High-reflective metal reflector Oval - Horizontal beam, PerfectAccent High-Efficacy reflector, White, IP20

RS772B 39S/930 PSU-E HOVL-H WH

Продуктово описание

Recessed, D125 mm, Aluminum, White, Signal white (RAL9003), Recessed, Power supply unit external (On/Off), 4100 lm, 31 W, 131 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<2, CRI>90, High-reflective metal reflector Oval - Horizontal beam, PerfectAccent High-Efficacy reflector, Opal, Polymethyl methacrylate, IP20 | Finger-protected, IK02 | 0.2 J standard, Safety class II, 2 Push-in connector 2-pole

Код за поръчка: 97928700
Пълен код на поръчката: 871869997928700

Спецификации

Light source replaceable
Yes
Number of gear units
1 unit
Driver included
Yes
Sustainability rating
Signify Circle
Service tag
Yes
Lighting Technology
LED
Value ladder
Specification
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 910505101614 en_BG pdf 313.3 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
Installation instructions LuxSpace Accent Elbow pdf 755.8 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-910505101614_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-910505101614_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - RS772B 39S/930 PSU-E HOVL-H WH IES
Преглед на файл
RS772B 39S/930 PSU-E HOVL-H WH 910505101614 ZIP
Dialux
ULD File - RS772B 39S/930 PSU-E HOVL-H WH ULD
Relux
ROLF File - RS772B 39S/930 PSU-E HOVL-H WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS772B 39S/930 PSU-E HOVL-H WH LDT