Philips LuxSpace Accent Compact Elbow, Recessed, 31 W, D125 mm, 4100 lm, 2700 K, Wide beam, PerfectAccent reflector, Silver, IP20

RS772B 39S/827 PSU-E WB SI

Продуктово описание

Recessed, D125 mm, Aluminum, Silver, White aluminum (RAL9006), Recessed, Power supply unit external (On/Off), 4100 lm, 31 W, 132 lm/W, 2700 K, (0.458,0.410)<3, Wide beam, PerfectAccent reflector, IP20 | Finger-protected, IK02 | 0.2 J standard, Safety class II, 2 Push-in connector 2-pole

Код за поръчка: 910505101611
Пълен код на поръчката: 871869997925600

Спецификации

Light source replaceable
Yes
Number of gear units
1 unit
Driver included
Yes
Sustainability rating
Signify Circle
Service tag
Yes
Lighting Technology
LED
Value ladder
Specification
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 910505101611 en_BG pdf 314.1 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
Installation instructions LuxSpace Accent Elbow pdf 755.8 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-910505101611_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-910505101611_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - RS772B 39S/827 PSU-E WB SI IES
Преглед на файл
RS772B 39S/827 PSU-E WB SI 910505101611 ZIP
Dialux
ULD File - RS772B 39S/827 PSU-E WB SI ULD
Relux
ROLF File - RS772B 39S/827 PSU-E WB SI ROLFZ
LDT
LDT File - RS772B 39S/827 PSU-E WB SI LDT