Philips Ledinaire Clear Accent, Adjustable, All-in, 6 W, 550 lm, 2700 K, 3000 K, 4000 K, Phase-cut dim, Beam angle 60°, White, IP20/65

RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 WH

Продуктово описание

Adjustable, Metal–Plastic, White, Power supply unit (On/Off), All-in, Multi Color Temperature, 550 lm, 6 W, 91 lm/W, 2700 K, 3000 K, 4000 K, (IEC3000K, 0.44, 0.403) 5SDCM, Beam angle 60°, Clear, Polycarbonate, IP20/65 | Finger-protected; Dust penetration-protected, jet-proof, IK03 | 0.35 J reinforced, Safety class II, Push-in connector 3-pole

Код за поръчка: 20886500
Пълен код на поръчката: 872016920886500

Спецификации

Light source replaceable
No
Number of gear units
1 unit
Driver included
Yes
Lighting Technology
LED
Value ladder
Value
Warranty period
3 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929003322702 en_BG pdf 770.0 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
Installation Instructions pdf 2.8 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-929003322702_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-929003322702_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 WH ies 2.4 kB

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-Philips-RS071B-5S-827_30_40-60D-PSR-PI6-IP65-WH-929003322702 pdf 646.2 kB