Philips GreenSpace Evo Mini Fixed, Recessed accent, 3D printed, 6.8 W, D79 mm, 900 lm, 4000 K, High-reflective metal reflector Wide beam 40 to 80 degrees, White, IP20

RS320B 7S/840 PSU-E HVWB WH

Продуктово описание

Recessed accent, D79 mm, Polycarbonate, White, Recessed, Power supply unit external, 900 lm, 6.8 W, 132 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <3, High-reflective metal reflector Wide beam 40 to 80 degrees, IP20 | Finger-protected, IK02 | 0.2 J standard, Safety class II, Push-in connector and pull relief

Код за поръчка: 59068700
Пълен код на поръчката: 872016959068700

Спецификации

Light source replaceable
Yes
Number of gear units
1 unit
Driver included
Yes
Sustainability rating
Signify Circle
Service tag
Yes
Value ladder
Performance
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 910505104580 en_BG pdf 221.3 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
Installation instructions ST332T pdf 762.5 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-910505104580_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-910505104580_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - RS320B 7S/840 PSU-E HVWB WH IES
Dialux
ULD File - RS320B 7S/840 PSU-E HVWB WH ULD
Relux
ROLF File - RS320B 7S/840 PSU-E HVWB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS320B 7S/840 PSU-E HVWB WH LDT