Philips GreenSpace Evo Mini Fixed, Recessed accent, 3D printed, 6.8 W, D79 mm, 790 lm, 3000 K, High-reflective metal reflector Medium beam 20 to 40 degrees, White, IP20

RS320B 7S/830 PSU-E HWB WH

Продуктово описание

Recessed accent, D79 mm, Polycarbonate, White, Recessed, Power supply unit external, 790 lm, 6.8 W, 128 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <3, High-reflective metal reflector Medium beam 20 to 40 degrees, IP20 | Finger-protected, IK02 | 0.2 J standard, Safety class II, Push-in connector and pull relief

Код за поръчка: 59067000
Пълен код на поръчката: 872016959067000

Спецификации

Light source replaceable
Yes
Number of gear units
1 unit
Driver included
Yes
Sustainability rating
Signify Circle
Service tag
Yes
Value ladder
Performance
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 910505104579 en_BG pdf 221.2 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
Installation instructions ST332T pdf 762.5 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-910505104579_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-910505104579_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - RS320B 7S/830 PSU-E HWB WH IES
Dialux
ULD File - RS320B 7S/830 PSU-E HWB WH ULD
Relux
ROLF File - RS320B 7S/830 PSU-E HWB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS320B 7S/830 PSU-E HWB WH LDT