България - Български

Philips GreenSpace Evo Mini Cylinder, Surface-mounted, 3D printed, 8.6 W, 1021 lm, 3000 K, CRI>90, Wireless, Interact Ready

SA332C 10S/PC930 WIA HMB WH481

Продуктово описание

Surface-mounted, Polycarbonate, White, Surface, Wireless driver Interact System ready, 1021 lm, 8.6 W, 119 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, High-reflective metal reflector Medium beam 20 to 40 degrees, IP20 | Finger-protected, IK02 | 0.2 J standard, Safety class II, 2 Push-in connector 2-pole

Код за поръчка: 83848200
Пълен код на поръчката: 872016983848200
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
Localized commercial leaflet 910505104959 en_BG pdf 369.4 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
Installation instructions SA332C GreenSpace Evo Mini Cylinder pdf 1.1 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-910505104959_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-910505104959_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - SA332C 10S/PC930 WIA HMB WH481 IES
Преглед на файл
SA332C 10S/PC930 WIA HMB WH481 910505104959 ZIP
Dialux
ULD File - SA332C 10S/PC930 WIA HMB WH481 ULD
Relux
ROLF File - SA332C 10S/PC930 WIA HMB WH481 ROLFZ
LDT
LDT File - SA332C 10S/PC930 WIA HMB WH481 LDT