Philips GreenSpace Evo Mini Cylinder, Surface-mounted, 3D printed, 6.9 W, 790 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready

SA332C 8S/PW930 DIA HNB GR482

Продуктово описание

Surface-mounted, Polycarbonate, Gray, Surface, Dali dimming Interact System ready, 790 lm, 6.9 W, 114 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, High-reflective metal reflector Narrow beam 10 to 20 degrees, IP20 | Finger-protected, IK02 | 0.2 J standard, Safety class II, 2 Push-in connector 2-pole

Код за поръчка: 83844400
Пълен код на поръчката: 872016983844400
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
Localized commercial leaflet 910505104955 en_BG pdf 372.9 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
Installation instructions SA332C GreenSpace Evo Mini Cylinder pdf 1.1 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-910505104955_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-910505104955_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - SA332C 8S/PW930 DIA HNB GR482 IES
Преглед на файл
SA332C 8S/PW930 DIA HNB GR482 910505104955 ZIP
Dialux
ULD File - SA332C 8S/PW930 DIA HNB GR482 ULD
Relux
ROLF File - SA332C 8S/PW930 DIA HNB GR482 ROLFZ
LDT
LDT File - SA332C 8S/PW930 DIA HNB GR482 LDT