Philips GreenSpace Evo Mini Cylinder, Surface-mounted, 3D printed, 8.1 W, 1021 lm, 3000 K, CRI>90

SA332C 10S/PC930 PSU HMB BK482

Продуктово описание

Surface-mounted, Polycarbonate, Black, Surface, Power supply unit (On/Off), 1021 lm, 8.1 W, 125 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, High-reflective metal reflector Medium beam 20 to 40 degrees, IP20 | Finger-protected, IK02 | 0.2 J standard, Safety class II, 2 Push-in connector 2-pole

Код за поръчка: 83842000
Пълен код на поръчката: 872016983842000
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
Localized commercial leaflet 910505104953 en_BG pdf 279.2 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
Installation instructions SA332C GreenSpace Evo Mini Cylinder pdf 1.1 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-910505104953_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-910505104953_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - SA332C 10S/PC930 PSU HMB BK482 IES
Преглед на файл
SA332C 10S/PC930 PSU HMB BK482 910505104953 ZIP
Dialux
ULD File - SA332C 10S/PC930 PSU HMB BK482 ULD
Relux
ROLF File - SA332C 10S/PC930 PSU HMB BK482 ROLFZ
LDT
LDT File - SA332C 10S/PC930 PSU HMB BK482 LDT