България - Български

Philips GreenSpace Evo Mini Adjustable, Recessed accent, 3D printed, 6.8 W, D89 mm, 850 lm, PremiumWhite, 4000 K, CRI>90, High-reflective metal reflector Medium beam 20 to 40 degrees, PerfectAccent High-Efficacy reflector, Black, IP20

RS321B 7S/PW940 PSU-E HWB BK

Продуктово описание

Recessed accent, D89 mm, Polycarbonate, Black, Recessed, Power supply unit external, 850 lm, 6.8 W, 126 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374, 0.364) SDCM <2, CRI>90, High-reflective metal reflector Medium beam 20 to 40 degrees, PerfectAccent High-Efficacy reflector, IP20 | Finger-protected, IK02 | 0.2 J standard, Safety class II, Push-in connector and pull relief

Код за поръчка: 59075500
Пълен код на поръчката: 872016959075500

Спецификации

Light source replaceable
Yes
Number of gear units
1 unit
Driver included
Yes
Service tag
Yes
Value ladder
Performance
Warranty period
5 years
Sustainability rating
Signify Circle

Файлове за изтегляне

Листовки

Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 910505104587 en_BG pdf 290.6 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
Installation instructions ST332T pdf 762.5 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-910505104587_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-910505104587_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - RS321B 7S/PW940 PSU-E HWB BK IES
Преглед на файл
RS321B 7S/PW940 PSU-E HWB BK 910505104587 ZIP
Dialux
ULD File - RS321B 7S/PW940 PSU-E HWB BK ULD
Relux
ROLF File - RS321B 7S/PW940 PSU-E HWB BK ROLFZ
LDT
LDT File - RS321B 7S/PW940 PSU-E HWB BK LDT