България - Български

Philips GreenSpace Evo Mini Adjustable, Recessed accent, 3D printed, 16 W, D89 mm, 2180 lm, 3000 K, High-reflective metal reflector Medium beam 20 to 40 degrees, PerfectAccent High-Efficacy reflector, Black, IP20

RS321B 20S/830 PSU-E HWB BK

Продуктово описание

Recessed accent, D89 mm, Polycarbonate, Black, Recessed, Power supply unit external, 2180 lm, 16 W, 122 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <3, High-reflective metal reflector Medium beam 20 to 40 degrees, PerfectAccent High-Efficacy reflector, IP20 | Finger-protected, IK02 | 0.2 J standard, Safety class II, Push-in connector and pull relief

Код за поръчка: 58997100
Пълен код на поръчката: 872016958997100

Спецификации

Light source replaceable
Yes
Number of gear units
1 unit
Driver included
Yes
Service tag
Yes
Value ladder
Performance
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 910505104501 en_BG pdf 231.6 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
Installation instructions ST332T pdf 762.5 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-910505104501_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-910505104501_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - RS321B 20S/830 PSU-E HWB BK IES
Преглед на файл
RS321B 20S/830 PSU-E HWB BK 910505104501 ZIP
Dialux
ULD File - RS321B 20S/830 PSU-E HWB BK ULD
Relux
ROLF File - RS321B 20S/830 PSU-E HWB BK ROLFZ
LDT
LDT File - RS321B 20S/830 PSU-E HWB BK LDT