България - Български

Philips GreenSpace Evo Mini Adjustable, Recessed accent, 3D printed, 12 W, D89 mm, 1850 lm, 4000 K, High-reflective metal reflector Medium beam 20 to 40 degrees, PerfectAccent High-Efficacy reflector, Black, IP20

RS321B 17S/840 PSU-E HMB BK

Продуктово описание

Recessed accent, D89 mm, Polycarbonate, Black, Recessed, Power supply unit external, 1850 lm, 12 W, 157 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <3, High-reflective metal reflector Medium beam 20 to 40 degrees, PerfectAccent High-Efficacy reflector, IP20 | Finger-protected, IK02 | 0.2 J standard, Safety class II, Push-in connector and pull relief

Код за поръчка: 58995700
Пълен код на поръчката: 872016958995700

Спецификации

Light source replaceable
Yes
Number of gear units
1 unit
Driver included
Yes
Service tag
Yes
Value ladder
Performance
Warranty period
5 years
Sustainability rating
Signify Circle

Файлове за изтегляне

Листовки

Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 910505102998 en_BG pdf 231.7 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
Installation instructions ST332T pdf 762.5 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-910505102998_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-910505102998_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - RS321B 17S/840 PSU-E HMB BK IES
Преглед на файл
RS321B 17S/840 PSU-E HMB BK 910505102998 ZIP
Dialux
ULD File - RS321B 17S/840 PSU-E HMB BK ULD
Relux
ROLF File - RS321B 17S/840 PSU-E HMB BK ROLFZ
LDT
LDT File - RS321B 17S/840 PSU-E HMB BK LDT