България - Български

Philips GreenSpace Accent Cardanic Gen2, Recessed, 19.6 W, D150 mm, 2800 lm, 4000 K, Wide beam, PerfectAccent reflector, White, IP20

RS353B 27S/840 PSU-E WB WH

Продуктово описание

Recessed, D150 mm, Aluminium, White, Single layer powder coating, Recessed, Power supply unit external (On/Off), 2800 lm, 19.6 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <2, Wide beam, PerfectAccent reflector, IP20 | Finger-protected, IK02 | 0.2 J standard, Safety class II, 2 Push-in connector 2-pole, TP(a) diffuser flammability class

Код за поръчка: 58810300
Пълен код на поръчката: 872016958810300

Спецификации

Light source replaceable
Yes
Number of gear units
1 unit
Driver included
Yes
Sustainability rating
Signify Circle
Service tag
Yes
Value ladder
Performance
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 910505102752 en_BG pdf 325.5 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
RS350B-RS353B installation instructions pdf 1.0 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-910505102752_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-910505102752_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - RS353B 27S/840 PSU-E WB WH IES
Преглед на файл
RS353B 27S/840 PSU-E WB WH 910505102752 ZIP
Dialux
ULD File - RS353B 27S/840 PSU-E WB WH ULD
Relux
ROLF File - RS353B 27S/840 PSU-E WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS353B 27S/840 PSU-E WB WH LDT