Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Accessory, IK02 | 0.2 J standard, IP20/54 | Finger-protected; dust accumulation-protected, splash-proof

Продуктово описание

Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Accessory, IK02 | 0.2 J standard, IP20/54 | Finger-protected; dust accumulation-protected, splash-proof

Код за поръчка: 54835099
Пълен код на поръчката: 871951454835099

Спецификации

Light source replaceable
Yes
Number of gear units
1 unit
Driver included
Yes
Value ladder
Performance
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 911401899882 en_BG pdf 396.8 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
RS150Z Mounting Insructions PSR 6S/9S pdf 2.6 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-911401899882_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-911401899882_EU
Множество активи - Visuals