Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Accessory, IK02 | 0.2 J standard, IP20/54 | Finger-protected; dust accumulation-protected, splash-proof

Продуктово описание

Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Accessory, IK02 | 0.2 J standard, IP20/54 | Finger-protected; dust accumulation-protected, splash-proof

Код за поръчка: 911401899682
Пълен код на поръчката: 871951454833699

Спецификации

  • Light source replaceable
    Yes
  • Number of gear units
    1 unit
  • Driver included
    Yes
  • Value ladder
    Performance
  • Warranty period
    5 years

Файлове за изтегляне