България - Български

Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Fixed, 12.3 W, D78 mm, 1200 lm, 4000 K, Phase-cut dim, Wide beam, White, IP20/65

RS150B LED12-WB-/840 D78 PSR PI6 WH

Продуктово описание

CoreLine Recessed Spot gen2, Fixed, D78 mm, Aluminum die-cast, White, Recessed, Power supply unit regulating external, 1200 lm, 12.3 W, 98 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, Wide beam, Polycarbonate, IP20/65 | Finger-protected; Dust penetration-protected, jet-proof, IK03 | 0.3 J, Safety class II, Cable 0.25 m with connector 3-pole, Push-in connector 3-pole

Код за поръчка: 54831299
Пълен код на поръчката: 871951454831299

Спецификации

Light source replaceable
No
Number of gear units
1 unit
Driver included
Yes
Service tag
No
Lighting Technology
LED
Value ladder
Performance
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 911401899482 en_BG pdf 1.7 MB

Листовки

Инструкции за инсталиране
RS150B/RS151B Mounting Insructions PSR 12S pdf 2.2 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-911401899482_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-911401899482_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - RS150B LED12-WB-/840 D78 PSR PI6 WH IES
Преглед на файл
RS150B LED12-WB-/840 D78 PSR PI6 WH 911401899482 ZIP
Dialux
ULD File - RS150B LED12-WB-/840 D78 PSR PI6 WH ULD
Relux
ROLF File - RS150B LED12-WB-/840 D78 PSR PI6 WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS150B LED12-WB-/840 D78 PSR PI6 WH LDT

Други

Декларация за екологични продукти
EPD Philips CoreLine Recessed Spot gen2 RS150B LED12 WB 840 D78 PSR PI6 WH 911401899482 pdf 646.6 kB