Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, 12 W, D78 mm, 1200 lm, 4000 K, Wireless, Interact Ready, Wide beam, White, IP20/44

RS151B LED12-WB-/840 D78 WIA PI6 WH

Продуктово описание

CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, D78 mm, Aluminum die-cast, White, Recessed, Wireless driver Interact System ready external, 1200 lm, 12 W, 100 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, Wide beam, Polycarbonate, IP20/44 | Finger-protected; wire-protected, splash-proof, IK03 | 0.3 J, Safety class II, Cable 0.25 m with connector 3-pole, Push-in connector 3-pole

Код за поръчка: 54823799
Пълен код на поръчката: 871951454823799

Спецификации

Light source replaceable
No
Number of gear units
1 unit
Driver included
Yes
Service tag
No
Lighting Technology
LED
Value ladder
Performance
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 911401898682 en_BG pdf 647.9 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
RS151B Mounting Insructions WIA 12S pdf 2.2 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-911401898682_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-911401898682_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - RS151B LED12-WB-/840 D78 WIA PI6 WH IES
Преглед на файл
RS151B LED12-WB-/840 D78 WIA PI6 WH 911401898682 ZIP
Dialux
ULD File - RS151B LED12-WB-/840 D78 WIA PI6 WH ULD
Relux
ROLF File - RS151B LED12-WB-/840 D78 WIA PI6 WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS151B LED12-WB-/840 D78 WIA PI6 WH LDT

Други

Декларация за екологични продукти
EPD Philips CoreLine Recessed Spot gen2 RS151B LED12 WB 840 D78 WIA PI6 WH 911401898682 pdf 648.9 kB