TUV PL-S

TUV PL-S - 適合住宅應用環境使用的小巧燈具

產品

產品 比較
TUV PL-S 9W/4P
927901904007
8.6
-
-
-
2G7

產品系列資訊

描述

TUV PL-S 燈管屬於小型 UV-C 254 nm 燈。由於體積小可容納於小型系統,因此在設計方面也能帶來較大彈性。TUV PL-S 燈管在整個使用壽命期間內的 UV 輸出近乎穩定。由於採用單端燈底座,因此替換十分方便。

優勢

  • 控制燈具在使用壽命期間內的 UV 輸出

  • 高系統功效

功能

  • 短波 UV 輻射,峰值達 253.7 nm (UVC)

  • 使用保護性內塗層,因此整個使用壽命期間內的 UV 輸出能夠維持穩定

應用

  • 住宅用飲水機
  • 池塘淨水裝置
  • 空氣清淨裝置
  • 獨立式空氣調節機

警告與安全

  • 燈泡破裂對您的健康幾乎不太會有任何影響。如果發生這種情形,請保持室內通風 30 分鐘並移除碎片 (請勿使用吸塵器,最好使用手套)。碎片須放置於密封塑膠袋內,並移送您當地的廢棄物回收場進行回收。

  • 危險:高風險第 3 類紫外線產品。這類燈管會發出高功率 UV 輻射,可能會嚴重傷害皮膚和眼睛。請避免皮膚和眼睛接觸未加護罩的產品。建議您只在封閉式環境下使用,以阻絕輻射。