Philips ZXP399 DMX 控制及配件

建築照明的 DMX 控制與佈線配件

產品系列資訊

描述

ZXP399 DMX 控制與佈線配件須搭配本公司的建築立面照明燈具使用 (UniFlood C, M and G, UniStrip G4, UniEdge, UniDot G2, UniString 和 UniBar)。DMX 控制包括主控制器、獨立控制器、副控制器、DMX 放大器和 DMX 尋址裝置。主控制器:工業電腦,可控制高達 6000 DMX 的四周照明度。獨立控制器:適合中間等級達 700 DMX 四周照明度的應用場合。佈線配件包括導線電纜和跳線電纜,搭配 IP67 標準的公/母接頭和端帽。尋址裝置:可在數分鐘內將 DMX 位址全程寫入現場運轉機組的手持式裝置。DMX 放大器:外型輕巧,IP65 標準的低電源中繼器,可將 DMX 信號放大到 100 公尺遠的地方。

優勢

    應用

    • 橋樑、古蹟和建築立面
    • 造景燈
    • 公園和廣場

    下載