產品
產品 | 比較 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1,000 | 3000 | G5 | |||
8 | 1,050 | 4000 | G5 | |||
8 | 1,050 | 6500 | G5 | |||
16.5 | 2,300 | 3000 | G5 | |||
16.5 | 2,500 | 4000 | G5 | |||
16.5 | 2,500 | 6500 | G5 |
6 個項目
產品系列資訊
描述
全新推出的 Philips Master LEDtube Mains T5 燈管能讓您輕鬆完成照明專案。使用這款產品,您再也不用擔心驅動器技術。拜獨特設計之賜,Philips MASTER LEDtube Mains T5 能夠直接安裝於使用主電源的燈具中。操作就是這麼簡單! 。使用起來安全無虞、可靠,安裝簡便的 Philips MASTER LEDtube Mains T5,具備高節能、低維護成本的長時使用壽命,絕對是替代標準日光燈管的理想選擇。
優勢
耗電量降低而減少了營運成本
耗電量降低而減少了營運成本
功能
取代既有 T5 燈泡:主電源連線操作
取代既有 T5 燈管:直接電源安裝操作