產品
產品 | 比較 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xitanium 35W 0.08-0.35A 220V TD16 230V929001681406 | 30-50 W | 200-250 V | 250-500 mA | DALI | 數位可定址照明介面 (DALI) |
1 個項目
產品系列資訊
描述
非隔離和隔離驅動器是理想的,並基於三大支柱:光品質、可靠性和靈活性。 透過在燈具中使用 Xitanium LED 驅動器,您可以確保您的客戶收到高品質的光線,而不會出現視覺閃爍或頻閃效果。 我們的驅動器的可靠性是基於深入的電子知識和廣泛的測試。 最後,應用導向的運作範圍提供理想的彈性,進而實現穩定的流明輸出與光線品質等級
優勢
薄型外殼 (高度 11 毫米 + 16 毫米 + 21 毫米)
低輸出電流漣波確保不會幹擾安全、手機或網路攝影機和條碼掃描器。
功能
高效能
廣泛操作範圍
應用
警告與安全
在設計、製造和安裝過程中必須考慮安全警告和安裝說明。