產品
產品 | 比較 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
XITANIUM 35W 0.08-0.35A 220V TD21 230V929001681706 | 30-50 W | 200-250 V | 250-500 mA | DALI | 數位可定址照明介面 (DALI) |
1 個項目
產品系列資訊
描述
Xitanium 非隔離驅動器非常適合線性室內系統。 這些驅動器可用於 Sensor Ready (D4i)、MasterConnect、1-10V 和 DALI 控制介面。 輸出電流可以透過配置或外部 LEDset 電阻器進行設定。 這些驅動器提供高低頻、最多 4% 的低輸出電流波動,以及低待機規格。
優勢
低輸出電流漣波確保不會幹擾安全系統、手機、網路攝影機或條碼掃描器。
這些驅動器提供廣泛功能,內嵌設計簡易,認證過程簡便。
功能
可透過 DALI 和 SimpleSet 介面配置操作視窗 (AOC)
可調光輸出 (ALO)
應用
警告與安全
在設計、製造和安裝過程中必須考慮安全警告和安裝說明。
避免接觸帶電部件。