產品
產品 | 比較 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
XITANIUM 32W 0.35-0.7A 46V TD DS 230V I929002851680 | 30-50 W | 0-50 V | 500-750 mA | DipSwitch | 數位可定址照明介面 (DALI) |
1 個項目
產品系列資訊
描述
Xitanium 隔離/SELV 驅動器是線性室內系統的理想選擇。 這些驅動器可搭配 DALI、DALI Industry 或無須控制介面進行運作。 輸出電流可以透過 DALI/NFC 配置或外部 LED 設定電阻進行設定。 這些驅動器提供高低頻、最多 4% 的低輸出電流波動,以及低待機規格。
優勢
低輸出電流漣波確保不會干擾安全系統、手機、網路攝影機或條碼掃描器。
這些驅動器提供廣泛功能,內嵌設計簡易,認證過程簡便。
功能
全系列 DALI 可調式和可編程驅動器。
五年系統保固
應用
警告與安全
在設計、製造和安裝過程中必須考慮安全警告和安裝說明。
避免接觸帶電部件。