台灣地區 - 繁體中文

Philips CoreLine Wall-mounted

CoreLine 壁掛 – 適用於每個照明決定一切的專案。 適合您的特定應用。

產品

全部清除

抱歉,沒有找到 {name} 結果

產品系列資訊

描述

CoreLine 壁掛式解決方案兌現了 CoreLine 對創新、易於安裝和高品質燈具的承諾。 這些圓形表面安裝燈具適合天花板和牆壁安裝,易於應用於走廊、走道和樓梯等人流區域。 現代、不顯眼的設計,加上均勻的光線分佈,確保燈具能夠融入大多數建築物的結構中。 所有功能在一個燈具中提供最多三個流明輸出和三種色溫選項。 安裝人員可以根據現場的應用需求輕鬆安裝燈具。 由於採用了推入式連接器,CoreLine WL140V 的安裝既快速又簡單。 這個系列包括預備互動照明燈具,搭載整合無線通訊功能,適合搭配 Interact 閘道、感應器和軟體使用。

優勢

  • 為各種應用提供正確的照明設置

  • 配備推入式連接器和完整配線方式,安裝輕鬆無比

功能

  • 高達 140lm/W 的高光效

  • 三種流明燈具組合和三種色溫,滿足不同應用之需

應用

  • 辦公室照明
  • 城市建築
  • 室內停車場
  • 走廊
  • 樓梯
  • 戶外安全照明

警告與安全

  • 適用於戶外作業;僅限壁掛式應用,所有電纜應在室內佈線,最大距離為 10 米

下載