Philips UrbanFlex, Urban road & street light, 36 W, 5280 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Середній розподіл 50, II клас безпеки, IP66, SRG6-6
BVP730 LED60-4S/740 II PSD D9 DM50 FG DG
Опис виробу
Urban road & street light, Штампований алюміній, Сірий, Монтажний кронштейн, Блок живлення з інтерфейсом DALI, 5280 lm, 36 W, 147 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Середній розподіл 50, IP66 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK09 | 10 Дж, II клас безпеки, Рівень захисту від перенапруги до 6 кВ у диференціальному режимі та 6 кВ у загальному режимі, Внутрішній з’єднувач
Технічні характеристики
- Код сімейства ламп LED60 [LED module 6000 lm]
- Заміна джерела світла Так
- Кількість розподільних коробок 1 шт.
- Драйвер входить у комплект Так
- Тип модуля джерела світла LED
- Service tag Так
- Технології освітлення LED
- Сходи вартості Продуктивність
- Гарантійний період 5 років