Україна - Українська

Philips CitySoul gen2 LED Large

CitySoul LED Gen2: універсальна ідентичність

Вироби

Інформація щодо групи продуктів

Опис

CitySoul LED gen2 – один з наших найуніверсальніших та найвідоміших світильників, розроблений, щоб привнести елегантність, ефективність та атмосферу в кожен міський пейзаж. Його закруглена, мінімалістична форма з плавними переходами кронштейнів створює цілісну ідентичність у житлових районах, головних дорогах та жвавих центрах міст. Ця модульна лінійка пропонує різні розміри, варіанти кріплення та кронштейнів, що дає дизайнерам освітлення гнучкість адаптації до будь-якого міського середовища без шкоди для естетики. Завдяки нашій перевіреній платформі LEDGINE-O, яка тепер вдосконалена інноваційною технологією LEDGINE-P для ще більшої ефективності, CitySoul LED gen2 забезпечує потрібне освітлення саме там, де воно потрібно. Спеціалізована оптика забезпечує безпеку, комфорт та зниження споживання енергії, а спеціальні світлові рецепти зберігають темне небо та підтримують здоровіші екосистеми. Маючи один або два роз’єми System Ready (SR), CitySoul LED gen2 повністю готовий до підключення до платформ освітлення та сучасних систем управління, таких як Interact, що допомагає муніципалітетам досягти ще більшої економії енергії, отримувати оперативну інформацію та забезпечувати довгострокову стійкість.

Переваги

  • Єдина цілісна інтегрована концепція дизайну для світильників, кронштейнів і опор

  • Найновіша платформа LEDGINE-P забезпечує ще вищу ефективність, дозволяючи муніципалітетам значно скоротити експлуатаційні витрати

Характеристики

  • Сумісний з існуючими лінійками стовпів та кронштейнів CitySoul

  • Широкий асортимент елегантних, спеціалізованих і комплексних моделей, включно з опорами та кронштейнами, варіантом із можливістю нахилу, з подвійним монтажем на верхівку щогли та підвісним монтажем

Застосування

  • Центри міст
  • Парки та площі
  • Дороги та вулиці
  • Комерційні райони

Файли