Україна - Українська

Philips CitySoul gen2 LED Large, Urban road & street light, 66 W, 9840 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Широкий розподіл 52, II клас безпеки, IP66, STD

BGP531 LED120-1P/830II DW52P D9 AL GR CD

Опис виробу

Urban road & street light, Алюміній, Сірий, Монтажний кронштейн, Блок живлення з інтерфейсом DALI, 9840 lm, 66 W, 149 lm/W, 3000 K, (0.433, 0.403) SDCM <5, CRI80, Широкий розподіл 52, IP66 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK08 | 5 Дж захищено від нищення, II клас безпеки, Стандартний рівень захисту від перенапруги, Кабель 10 м без вилки, З'єднувальна коробка з гвинтовим з’єднанням

Код замовлення: 912300060819
Повний код замовлення: 872110337033400

Технічні характеристики

  • Код сімейства ламп
    LED120 [LED module 12000 lm]
  • Кількість розподільних коробок
    1 шт.
  • Драйвер входить у комплект
    Так
  • Тип модуля джерела світла
    LED
  • Сходи вартості
    Продуктивність
  • Клас експлуатації
    Клас A, світильник оснащено обслуговуваними частинами (де це можливо): світлодіодною панеллю, драйвером, блоками керування, пристроєм захисту від перенапруги, оптичними пристроями, передньою кришкою та механічними частинами
  • Гарантійний період
    5 років
  • Рейтинг стійкості
    Unclassified

Файли