Україна - Українська

Philips CityClassic 2-го покоління, Urban road & street light, 23.5 W, 2460 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Середній розподіл 12, II клас безпеки, IP66, SRG6-6

BDP510 LED30/830 DM12 BL2 II D11 GR-900

Опис виробу

Urban road & street light, Штампований алюміній ADC1 — марка сплаву (EN AC-47100), Сірий, Щогла для діаметра 76 мм, Блок живлення з інтерфейсом DALI, 2460 lm, 23.5 W, 105 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Середній розподіл 12, IP66 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK10 | 20 Дж вандалостійкий, II клас безпеки, Рівень захисту від перенапруги до 6 кВ у диференціальному режимі та 6 кВ у загальному режимі, З’єднувальна коробка на 5 полюсів

Код замовлення: 912300060143
Повний код замовлення: 871951424222700

Технічні характеристики

  • Код сімейства ламп
    LED30 [LED module 3000 lm]
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
    Клас A, світильник оснащено обслуговуваними частинами (де це можливо): світлодіодною панеллю, драйвером, блоками керування, пристроєм захисту від перенапруги, оптичними пристроями, передньою кришкою та механічними частинами
  • Гарантійний період
    5 років
  • Рейтинг стійкості
    Unclassified

Файли