Україна - Українська

Philips Прожектори Ledinaire типу «Входить усе», 90 W, 10000 lm, 10500 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Асиметричний, IP65

BVP169 LED105/830_40_65 PSU 90W AWB

Опис виробу

Штампований алюміній, Сірий, Транспортний сірий B (RAL7043), Одношарове порошкове покриття, Драйвер, вбудований у світлодіодну панель (DoB), All-in, Multi Color Temperature, 10000 lm, 10500 lm, 90 W, 115 lm/W, 110 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5, CRI80, Асиметричний, IP65 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK08 | 5 Дж захищено від нищення, Клас безпеки I, Рівень захисту від перенапруги до 1,5 кВ у диференціальному режимі та 1,5 кВ у загальному режимі, Кабель 2,0 м без вилки, Гнучкі кінці/дроти

Код замовлення: 911401884386
Повний код замовлення: 872016973612299

Технічні характеристики

  • Код сімейства ламп
    LED105S [LED module, system flux 10500 lm]
  • Кількість розподільних коробок
    1 шт.
  • Драйвер входить у комплект
    Так
  • Тип модуля джерела світла
    LED system in flux
  • Service tag
    Ні
  • Сходи вартості
    Значення
  • Гарантійний період
    5 років

Файли

Буклети

Буклет виробу
Localized commercial leaflet 911401884386 uk_UA pdf 560.0 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
Mounting instruction Ledinaire Floodlight All-in AWB pdf 7.8 MB

Вигляд

Product-Photographs-911401884386_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-911401884386_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - BVP169 LED105/830_40_65 PSU 90W AWB ies 18.1 kB
LDT
LDT File - BVP169 LED105/830_40_65 PSU 90W AWB ldt 12.4 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD Philips Ledinaire Floodlights All-in BVP169 90W AWB pdf 1.0 MB
Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD PHILIPS BVP169 LED105 830 40 65 PSU 90W AWB PH 911401884586 pdf 655.8 kB