Philips Clearflood gen2, 172 W, 23510 lm, 4000 K, CRI70, Асиметричний, IP66
BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WNB ALU
Опис виробу
Алюмінієвий, Алюміній, Блок живлення, 23510 lm, 172 W, 137 lm/W, 4000 K, (0.329,0.342), CRI70, Асиметричний, IP66 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK08 | 5 Дж захищено від нищення, Клас безпеки I, 6/8 kV, З’єднувальна коробка на 3 полюси
Технічні характеристики
- Код сімейства ламп LED300 [LED module 30000 lm]
- Кількість розподільних коробок 1 шт.
- Драйвер входить у комплект Так
- Тип модуля джерела світла LED
- Service tag Так
- Сходи вартості Специфікація
- Гарантійний період 5 років