Україна - Українська

Philips Clearflood gen2, 172 W, 25431 lm, 4000 K, CRI70, Асиметричний, IP66

BVP655 LED300-4S/740 PSU DW30 ALU

Опис виробу

Алюмінієвий, Алюміній, Блок живлення, 25431 lm, 172 W, 149 lm/W, 4000 K, (0.329,0.342), CRI70, Асиметричний, IP66 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK08 | 5 Дж захищено від нищення, Клас безпеки I, 6/8 kV, З’єднувальна коробка на 3 полюси

Код замовлення: 912300060556
Повний код замовлення: 872016979617100

Технічні характеристики

  • Код сімейства ламп
    LED300 [LED module 30000 lm]
  • Кількість розподільних коробок
    1 шт.
  • Драйвер входить у комплект
    Так
  • Тип модуля джерела світла
    LED
  • Service tag
    Так
  • Сходи вартості
    Специфікація
  • Гарантійний період
    5 років

Файли

Сім'я

Виріб