Philips LumiStreet gen2

Час оновити своє звичайне освітлення до LumiStreet Gen2

Вироби

Виріб Порівняти
150
7 482
4000
70-79
50

Інформація щодо групи продуктів

Опис

Все більше муніципалітетів змушені модернізувати великомасштабні установки звичайного вуличного освітлення за допомогою енергоефективних світлодіодних технологій. Але їм доводиться робити це з дедалі меншим бюджетом. Саме тому для усунення цієї проблеми модернізовано й спроєктовано нове покоління LumiStreet. Це ідеальне рішення для заміни звичайного освітлення «від точки до точки». LumiStreet gen2 досягає цього, пропонуючи високу ефективність, низьку загальну вартість володіння та простоту встановлення та обслуговування. Легкість установлення та обслуговування забезпечується застосунком Service tag. Більше того, розетка SR (System Ready) робить його готовим до майбутнього, і ви можете поєднати цей світильник із системою керування освітленням та програмними застосунками, такими як Interact City.

Переваги

  • Економна світлодіодна альтернатива звичайним вуличним ліхтарям

  • Забезпечує високу ефективність і економію енергії

Характеристики

  • Гарне охоплення сфер застосування завдяки широкому діапазону оптики, настроюваному світловому потоку та поворотній втулці

  • Легка ідентифікація світильника завдяки сервісному ярлику

Застосування

  • Дороги й вулиці
  • Житлові вулиці

Файли