Philips LumiStreet gen2, Road & street light, 50 W, 7482 lm, 4000 K, CRI70, Середній розподіл 11, II клас безпеки, IP66

BGP292 LED85-4S/740 II DM11 48/60S

Опис виробу

Road & street light, Штампований алюміній, Сірий, Бічний вхід для діаметрів від 48 до 60 мм, Блок живлення з регулюванням, 7482 lm, 50 W, 150 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Середній розподіл 11, IP66 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK09 | 10 Дж, II клас безпеки, Рівень захисту від перенапруги до 6 кВ у диференціальному режимі та 8 кВ у загальному режимі, 2 вставних з’єднувача на 5 полюсів

Код замовлення: 910925866640
Повний код замовлення: 871951407906900

Файли