Вироби
| Виріб | Порівняти | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | 7 440 | 2700 | >80 | 100 | |||
78 | 7 760 | 3000 | >80 | 100 | |||
87 | 8 655 | 4000 | >80 | 100 | |||
69 | 6 860 | 2700 | >80 | 100 | |||
72 | 7 155 | 3000 | >80 | 100 | |||
80 | 7 985 | 4000 | >80 | 100 | |||
38 | 3 830 | - | >80 | 100 | |||
53 | 5 250 | - | >80 | 100 |
Інформація щодо групи продуктів
Опис
Philips UniFlood M gen2 – це економічний архітектурний світлодіодний прожектор для зовнішнього застосування, призначений для фасадного, ландшафтного та зовнішнього прожекторного освітлення. Надійна, модульна, прямокутна конструкція має високоефективну оптику, що робить її ідеальною для освітлення всього: від багатоповерхових фасадів і мостів до визначних пам’яток і пам’ятників. Цей світлодіодний прожектор доступний в білому, монохромному кольорах, RGB, RGBW і регульованому білому. Він доступний з шістьма різними розсіювальними лінзами, починаючи від вузькоспрямованих до лінз широкого розсіювання, і має опцію керування DMX512/RDM. Справді модульний прожектор, який дає архітекторам і дизайнерам свободу досліджувати широкий спектр концепцій і дизайнів без обмежень.
Переваги
Велика гнучкість конструкції з головками та елементами керування, що індивідуально нахиляються
Створіть правильний світловий ефект за допомогою шести різних розсіювальних лінз (від вузької плями до широкого розливу світла)
Характеристики
Стандартні показники: RGBW, RGB; 2700 K, 3000 K і 4000 K.
Додатково: 5000 K, монохроматичні кольори та регульований білий
Застосування
Попередження та безпека
Тільки для зовнішнього використання.