Україна - Українська

Philips HF-Performer III for PL-T/C lamps

Енергоефективне рішення

Вироби

Інформація щодо групи продуктів

Опис

HF-Performer III PL-T/C – це надійний, тонкий і високочастотний електронний баластовий опір для флуоресцентних ламп PL-T та PL-C. Він ідеально підходить для застосувань, де потрібна висока енергоефективність. Серія HF-Performer III має надійну конструкцію, відповідає всім відповідним міжнародним стандартам безпеки та продуктивності, енергоефективна (CELMA EEI A2). Цей баластовий опір в основному призначено для внутрішнього застосування. Для зовнішнього застосування світильник має бути мінімум класу Ⅰ і достатньо захищеним від води та пилу. Установлення також має бути в умовах захисту від будь-яких стрибків напруги або з будь-яким іншим необхідним електричним захистом, як це передбачено для такого типового встановлення та застосування.

Переваги

  • Надійна конструкція, яка відповідає всім відповідним міжнародним стандартам безпеки та продуктивності в поєднанні з високою енергоефективністю

  • Автоматичний перезапуск (після падіння напруги або заміни лампи) забезпечує легку роботу та безпроблемну заміну лампи.

Характеристики

  • Строк експлуатації 50 000 годин за максимальної температури корпусу в поєднанні з понад 60 000 перемикань (увімкнення/вимкнення) на одній лампі

  • Запрограмоване ввімкнення без мерехтіння з попереднім нагріванням (< 2,0 с), що дає змогу вмикати та вимикати лампу без скорочення її строку експлуатації

Застосування

  • Ідеально підходить для комерційного внутрішнього освітлення, де необхідно зменшити потужність на квадратний метр або експлуатаційні витрати
  • Використовується із системами керування виявленням руху, як-от Philips OccuPlus
  • Переважно для внутрішнього застосування, як-от точкові світильники, стельові світильники, вбудовані світильники, що використовуються здебільшого в крамницях, офісних будівлях, супермаркетах, готелях і мінімаркетах
  • Виробничі приміщення з тривалим режимом роботи

Файли

Буклети

Буклет сімейства продуктів
Localized commercial leaflet HF-Performer III for PL-T/C lamps uk_UA pdf 524.3 kB

Вигляд

Family-Photographs-HF-Performer III for PL-T/C lamps
Кілька об‘єктів